Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 646.4 kB
Montageanleitung pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929002352102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002352102_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Life Expectancy Diagram