Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 8721103044150
Vollständiger Bestellcode: 872110304415000

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 4.8 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.8 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004260202 de_DE pdf 654.5 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004260202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB