Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 8720169388079
Vollständiger Bestellcode: 872016938807900

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB txt 4.9 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004242502 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004242502 de_DE pdf 650.7 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004242502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004242502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB ldt 34.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB