Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002420002
Vollständiger Bestellcode: 871869978281800

Spezifikationen

  • Sockel
    G13
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 247.9 kB
Produktdatenblatt
929002420002_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 824.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929002420002_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002420002_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB