Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 361.1 kB
Montageanleitung pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869602_EU ZIP
Product-Diagrams-929001869602_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 117 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Life Expectancy Diagram
FailureRate