Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 108 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696801727
Vollständiger Bestellcode: 871869680172700

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001869502 pdf 68.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 245.0 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001869502 de_DE pdf 369.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929001869502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001869502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 ies 23.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB