Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 111 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696801703
Vollständiger Bestellcode: 871869680170300

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001869402 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 247.9 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001869402 de_DE pdf 361.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929001869402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001869402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 ies 23.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB