Philips CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spezifikationen
- Sockel
- G5
- Nennlebensdauer
- 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre