Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 929003775302
Vollständiger Bestellcode: 872016929564300

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003775302 pdf 66.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 196.4 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003775302 de_DE pdf 645.8 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003775302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003775302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB