Philips CorePro, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 140 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8720169295407
Vollständiger Bestellcode: 872016929540700

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003774101 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 197.0 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003774102 de_DE pdf 633.9 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003774102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003774102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5 ies 21.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB