Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 110 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514459816
Vollständiger Bestellcode: 871951445981600

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 271.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003547402 de_DE pdf 622.2 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003547402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003547402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 IES 21.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB