Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 619.3 kB
Montageanleitung pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003519702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003519702_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 116 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram