Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003486002
Vollständiger Bestellcode: 871951444310500

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003486002 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003486002 de_DE pdf 289.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003486002_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929003486002_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D IES 7.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB