Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003485202
Vollständiger Bestellcode: 871951444330300

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003485202 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 172.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003485202 de_DE pdf 292.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003485202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003485202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D-929003485202 pdf 641.4 kB