Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 295.9 kB
Product-Photographs-929002493602_EU ZIP
Product-Diagrams-929002493602_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Life Expectancy Diagram