Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 929002493102
Vollständiger Bestellcode: 871951430730800

Spezifikationen

  • Sockel
    GU5.3
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002493102 de_DE pdf 735.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493102_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002493102_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB