Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 77.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 8719514307247
Vollständiger Bestellcode: 871951430724700

Spezifikationen

Sockel
GU5.3
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002492802 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Broschüre
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002492802 de_DE pdf 299.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929002492802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002492802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D IES 5.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB