Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169194854
Vollständiger Bestellcode: 872016919485400

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 167.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003634602 de_DE pdf 288.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003634602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB