Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929001891502
Vollständiger Bestellcode: 871869681183200

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 371.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001891502 de_DE pdf 279.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB