Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169369696
Vollständiger Bestellcode: 872016936969600

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004221002 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 252.1 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004221002 de_DE pdf 537.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 68.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929004221002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004221002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM IES 5.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-3CCT-all-in--COMF-3273-Ref-929004221002 pdf 643.5 kB