Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696728390
Vollständiger Bestellcode: 871869672839000

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001218299 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 240.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001218202 de_DE pdf 298.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001218202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001218202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D ies 28.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB