Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 303.0 kB
Montageanleitung pdf 3.3 MB
Product-Photographs-929004267002_EU ZIP
Product-Diagrams-929004267002_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P
FailureRate