Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 648.9 kB
Montageanleitung pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003756902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003756902_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 110 lm/W, EEL E, G23, Kunststoff, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc