Philips CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF/Mains 24W 830 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 133 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103050991
Vollständiger Bestellcode: 872110305099100

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004268002 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004268002 de_DE pdf 654.8 kB

Montage

Montageanleitung
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-929004268002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004268002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 24W 830 4P IES 21.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 24W 830 4P ldt 15.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267902 pdf 669.0 kB