Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, 220-240V, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, 220-240V, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169157132
Vollständiger Bestellcode: 872016915713200

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003592902 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 251.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003592902 de_DE pdf 656.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-929003592902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003592902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P IES 20.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB