Philips CorePro, LED, PL-L, 220-240V, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, 220-240V, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 133 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- 2G11
- Nennlebensdauer
- 30.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre