Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 649.3 kB
Montageanleitung pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592602_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 121 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
LifetimeVsTc
FailureRate