Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 654.4 kB
Montageanleitung pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592502_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
FailureRate
Life Expectancy Diagram