Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 659.1 kB
Montageanleitung pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592302_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
LifetimeVsTc
FailureRate