Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 658.4 kB
Montageanleitung pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592202_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
LifetimeVsTc