Deutschland - Deutsch

Philips LED, PL-C, EVG/220-240V, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Produktbeschreibung

LED, PL-C, EVG/220-240V, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004432102
Vollständiger Bestellcode: 872110314752300

Spezifikationen

  • Sockel
    G24q-1
  • Nennlebensdauer
    30.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004432102 de_DE pdf 817.6 kB

Montage

Montageanleitung
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929004432102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB