Philips CorePro, LED, PL-C, EVG/220-240V, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-C, EVG/220-240V, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Kunststoff, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169290433
Vollständiger Bestellcode: 872016929043300

Spezifikationen

Sockel
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003757702 de_DE pdf 648.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929003757702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB