Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 144 lm/W, EEL D, G24d, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103035011
Vollständiger Bestellcode: 872110303501100

Spezifikationen

Sockel
G24d
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004252802 de_DE pdf 662.5 kB

Montage

Montageanleitung
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Montageanleitung
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004252802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB