Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 629.5 kB
Montageanleitung pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003757502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757502_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3