Philips MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830
Produktbeschreibung
MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststoff, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 8 years