Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 551.5 kB
Montageanleitung pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002006102_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststoff, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830
Cap/Base
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830
LEDTrueForce Others 360
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830