Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 591.6 kB
Montageanleitung pdf 682.9 kB
Product-Photographs-929003468718_EU ZIP
Product-Diagrams-929003468718_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
Life Expectancy Diagram