Philips MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40
Produktbeschreibung
MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E40
- Nennlebensdauer
- 70.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED SON-T
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 8 years