Philips MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
Produktbeschreibung
MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel E27
- Nennlebensdauer 70.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 50.000
- Beleuchtungstechnologie LED SON-T
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere
- Garantiedauer 8 years