Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Produktbeschreibung

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 162 lm/W, EEL D, Glas, RG1, IP40

Bestellnummer: 929003467412
Vollständiger Bestellcode: 871951444895700

Spezifikationen

  • Sockel
    E40
  • Nennlebensdauer
    70.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED SON-T
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    8 years

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 x81 5.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003467412 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 195.9 kB
Produktdatenblatt
929003467412_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 796.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 422.4 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003467412_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003467412_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB