Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

Produktbeschreibung

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 176 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

Bestellnummer: 929003467312
Vollständiger Bestellcode: 871951444893300

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
70.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
8 years

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 x81 5.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003467312 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 209.3 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003467312 de_DE pdf 550.7 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 pdf 422.4 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003467312_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003467312_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB