Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n)
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
Produktbeschreibung
LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n), 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED SON-T
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre