Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 588.4 kB
Montageanleitung pdf 563.3 kB
Product-Photographs-929003677132_EU ZIP
Product-Diagrams-929003677132_EU ZIP
Produktbeschreibung
LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n), 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27