Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514452053
Vollständiger Bestellcode: 871951445205300

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003531302 pdf 68.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 167.6 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003531302 de_DE pdf 575.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G pdf 297.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003531302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003531302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G IES 2.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB