Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 929003531102
Vollständiger Bestellcode: 871951445201500

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED HPL
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003531102 pdf 68.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003531102 de_DE pdf 572.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G pdf 297.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003531102_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929003531102_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G IES 2.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB