Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 565.1 kB
Montageanleitung pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003531002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003531002_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
General uniform lighting - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G