Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 929003530802
Vollständiger Bestellcode: 871951445195700

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003530802 pdf 69.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 168.1 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003530802 de_DE pdf 561.7 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003530802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003530802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB