Philips MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514451933
Vollständiger Bestellcode: 871951445193300

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 158.4 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003530702 de_DE pdf 569.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003530702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB