Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Produktbeschreibung

MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Kunststoff, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002351002
Vollständiger Bestellcode: 871869975373300

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED Highbay
Referenz für Lichtstrommessung
Wide Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 255.6 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002351002 de_DE pdf 607.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929002351002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB