Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Produktbeschreibung

MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststoff, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002350902
Vollständiger Bestellcode: 871869975371900

Spezifikationen

  • Sockel
    E40
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED Highbay
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 212.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002350902 de_DE pdf 1.1 MB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929002350902_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002350902_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB